(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piezas del conjunto de extractor de rodamientos (extractor de soporte)

Piezas del conjunto de extractor de rodamientos (extractor de soporte)
  • Descuento por volumen

Dedicado a la extracción del anillo externo, proporcionando una instalación estable a través del ajuste con tope de apertura (BPU6)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BPS6

 
Número de Parte
BPS6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Piezas de extracción Gancho de alcance de trabajo(mm) Hasta 150 Tipo de parte Producto relacionado, artículo relacionado
Carga de ruptura(kN) 60 Grosor de la punta de la garra(mm) 6 Ancho del objeto a dibujar(mm) máximo 55
Diámetro exterior del objeto a dibujar.(mm) 45~150

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BPS6 de la serie Piezas del conjunto de extractor de rodamientos (extractor de soporte).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico