(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Llaves dinamométricas - Moto Tork, tipo ajustable con prebloqueo

Llaves dinamométricas - Moto Tork, tipo ajustable con prebloqueo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· También se puede usar como una llave dinamométrica montando herramientas disponibles comercialmente.
· Capaz de apretar un amplio rango, de 10 a 70 N · m.
· También es posible apretar los neumáticos colocando una llave para ruedas.
[Aplicaciones]
· Motos de uso general.
· Para trabajo de campo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MT70N

 
Número de Parte
MT70N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Otro Rango de ajuste de par(Nm) 10–70 Graduación mínima(Nm) 0.2
Longitud total(mm) 238 Precisión de par(±%) 5 Trusco Code 325-7207
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Masa(g) 650 Características También se puede usar como una llave dinamométrica montando una herramienta disponible en el mercado. Capaz de apretar un amplio rango, de 10 a 70 N · m. Los neumáticos también se pueden apretar montando una llave para ruedas.
Aplicación Motocicleta, para uso general. Para trabajo de campo. Accesorio Llave hexagonal para ajuste de torque, estuche rígido Dirección de carga Derecho

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MT70N de la serie Llaves dinamométricas - Moto Tork, tipo ajustable con prebloqueo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico