(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cabezales de torque - tipo hexagonal, HH

Cabezales de torque - tipo hexagonal, HH

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • HH8D
  • Cabezales de torque - tipo hexagonal, HH
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La cabeza hexagonal tipo HH es una cabeza para tornillos hexagonales. Puede insertar una llave hexagonal.
· Los bits de reemplazo se pueden insertar solo en HH8D (la parte raíz es 6.35 hexadecimal).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HH8D

 
Número de Parte
HH8D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cabeza de repuesto Tipo de cabeza reemplazable Cabeza hexagonal Ancho de la cabeza(mm) 12
Espesor de la dimensión(mm) 14.5 Llave de torque aplicable CL10N、CSP6N、CSF7N、CL2N、CSP1.5N、CL15N、CSP12N CSF14N、CL5N、CSP3N、CDB7N-S、CDB14N-S、CEM10N3 Trusco Code 238-6488
Tamaño de pieza de inserción aplicable(φ) 8 Cuerpo principal: opción Opción Masa(g) 40
Características La cabeza hexagonal tipo HH es una cabeza para tornillos hexagonales. La llave hexagonal es insertable. Los bits de reemplazo se pueden insertar solo en HH8D (parte raíz de HH8D: 6.35HEX). Aplicación Cabezas de repuesto seleccionables según las condiciones de trabajo o entornos.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HH8D de la serie Cabezales de torque - tipo hexagonal, HH.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico