(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Cabezales dinamométricos: tipo trinquete hembra, RQH

Cabezales dinamométricos: tipo trinquete hembra, RQH

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La baja amplitud de apriete permite un trabajo cómodo en espacios reducidos y de altura restringida.
· Tipo femenino.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RQH15DX17

 
Número de Parte
RQH15DX17
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cabeza de repuesto Tipo de cabeza reemplazable Cabeza de trinquete hembra Ancho de la cabeza(mm) 37.2
Dimensiones de dos planos(mm) 17 Llave de torque aplicable CTA100、CTB100、CL100N、CL50N、PCL100N、PCL50N、CL140N、YCL90N、PCL140N、CSP100N、CSP50N、CSP140N、YCL140N、CF100N、CEM100N3、CDB100N-S Trusco Code 272-4740
Tamaño de pieza de inserción aplicable(φ) 15 Cuerpo principal: opción Opción Masa(g) 280
Características Trabajo cómodo en lugares confinados de altura restringida con baja amplitud de sujeción. Tipo femenino. Aplicación Cabezas de repuesto seleccionables según las condiciones de trabajo o entornos.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RQH15DX17 de la serie Cabezales dinamométricos: tipo trinquete hembra, RQH.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico