(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cabezales dinamométricos - tipo trinquete, QH

Cabezales dinamométricos - tipo trinquete, QH

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El cabezal de trinquete tipo QH tiene una pequeña amplitud de apriete y se puede usar fácilmente en espacios reducidos.
[Aplicaciones]
· Cabezas de repuesto seleccionables según las condiciones de trabajo o entornos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

QH8D

 
Número de Parte
QH8D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cabeza de repuesto Tipo de cabeza reemplazable Cabeza de trinquete Ancho de la cabeza(mm) 23
Llave de torque aplicable CL10N、CSP6N、CSF7N、CL2N、CSP1.5N、CL15N、CSP12、CSF14N、CL5N、CSP3N、CDB7N-S、CDB14N-S、CEM10N3 Trusco Code 215-2436 Cuerpo principal: opción Opción
Masa(g) 60 Características El cabezal de trinquete tipo QH tiene una pequeña amplitud de apriete y se puede usar fácilmente en espacios reducidos.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo QH8D de la serie Cabezales dinamométricos - tipo trinquete, QH.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico