(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Una llave dinamométrica que ahorra costos y puede intercambiar cabezas de acuerdo con la aplicación, incluidas llaves, llaves de anillo, trinquetes y cabezas hexagonales, todo con una sola llave dinamométrica.
· Cuando se alcanza el par establecido, el conmutador funciona y un sonido de señal clara y clara le informa al usuario cuando se completa el ajuste.
[Aplicaciones]
· Para apretar varios tornillos para montaje y producción en masa.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CL100NX15D
tipo de producto | Molde preestablecido | Rango de ajuste de par(Nm) | 20.0~100.0 | Graduación mínima(Nm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Cabeza reemplazable | Disponible | Longitud total(mm) | 310 | Dirección de carga | Derecho |
Precisión de par(±%) | 3 | Cabezal de repuesto aplicable | (SH、RH、QH、HH、DH、RQH)15D | Trusco Code | 215-2380 |
Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Masa(g) | 520 | Características | Una llave dinamométrica que ahorra costos y puede intercambiar cabezas de acuerdo con la aplicación, incluidas llaves, llaves de anillo, trinquetes y cabezas hexagonales, todo con una sola llave dinamométrica. Cuando se alcanza el par establecido, la palanca se activa y puede sentir la finalización del ajuste con un sonido de señal claro y claro. |
Aplicación | Para apretar varios tornillos para montaje y producción en masa. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente