(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves dinamométricas - tipo viga con placa de escala, lectura directa

Llaves dinamométricas - tipo viga con placa de escala, lectura directa

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tipo F
  • SF Type
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El par izquierdo y derecho están grabados en la escala, que se pueden utilizar para un apriete adicional y para comprobar el par de aflojamiento.
[Aplicaciones]
· Para inspección y apriete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SF70CN

Número de Parte
SF70CN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Otro Rango de ajuste de par(Nm) 0.1~0.7 Ángulo de inserción(mm) 6.35
Graduación mínima(Nm) 0.02 Longitud total(mm) 135 Dirección de carga Izquierda derecha
Precisión de par(±%) 3 Trusco Code 158-0299 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Masa(g) 50 Características El par izquierdo y derecho están grabados en la escala que se puede utilizar para un apriete adicional y para comprobar el par de aflojamiento. Aplicación Para inspección y apriete.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SF70CN de la serie Llaves dinamométricas - tipo viga con placa de escala, lectura directa.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico