(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Extractor de engranaje deslizante ultra ancho

Extractor de engranaje deslizante ultra ancho
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La dimensión H es la dimensión con el hilo macho levantado al máximo.
· Ideal para extraer poleas de manivela de automóviles, etc.
· La garra es un dispositivo de estilo deslizante, y un perno de tapa lo hace ideal para la colocación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ABW200

Número de Parte
ABW200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Extractor de engranajes Gancho de alcance de trabajo(mm) 50 Tipo de parte Cuerpo principal
Carga de ruptura(kN) 30 Masa(g) 1500 Grosor de la punta de la garra(mm) 4
Rosca macho OD(mm) 14 Características La garra es un dispositivo de estilo deslizante, y un perno de tapa hace que la colocación sea ideal.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ABW200 de la serie Extractor de engranaje deslizante ultra ancho.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico