(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extractor de cojinetes de armadura

Extractor de cojinetes de armadura
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La dimensión H es la dimensión con el hilo macho levantado al máximo.
· Ideal para extraer rodamientos de pequeño diámetro unidos a herramientas eléctricas, electrodomésticos, automóviles, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AB0N
AB1N
AB2N
AB3N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Gancho de alcance de trabajo
(mm)
Carga de ruptura
(kN)
Masa
(g)
Rosca macho OD
(mm)
Diámetro del objeto a dibujar
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

406200810–25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5010300819~35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100137001024~55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1601819001635~80

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Extractor de rodamientos Tipo de parte Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico