(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extractor de engranajes Tipo G Tipo de agarre automático

Extractor de engranajes Tipo G Tipo de agarre automático
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Debido a que la fuerza del resorte se usa para cerrar la garra, se puede aplicar fácilmente al artículo que se quita y presenta una excelente trabajabilidad.
· Además, se puede montar una garra larga GL, lo que amplía aún más el rango de uso

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

G100S

Número de Parte
G100S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Extractor de engranajes Poleas Aplicables(mm) 50~100 Gancho de alcance de trabajo(mm) 90
Tipo de parte Cuerpo principal Carga de ruptura(kN) 40 Masa(g) 850
Grosor de la punta de la garra(mm) 4.1 Rosca macho OD(mm) 14 Suplemento Se puede montar una garra larga GL, que amplía el rango de uso.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo G100S de la serie Extractor de engranajes Tipo G Tipo de agarre automático.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico