(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Destornillador hexagonal Swiss Grip (Números de pieza)

Destornillador hexagonal Swiss Grip

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Destornillador de barra hexagonal fabricado con 2 nuevos materiales: polipropileno y santopreno.
[Caracteristicas]
· El símbolo y el tamaño de la forma de la punta del conductor se muestran en la parte posterior del mango.
· Se puede seleccionar rápidamente un destornillador adecuado para la tarea. Cuenta con una precisión dimensional de acabado extremadamente alta de 1/100 mm.
· La forma del mango presenta el mismo diseño ergonómico que el Multi-craft.
· El material de superficie cuidadosamente seleccionado está cerca de la dureza de las manos humanas, lo que lo hace sentir suave y cálido.
· Con una estructura de superficie especial, el mango se puede agarrar firmemente incluso con las manos mojadas.
· Resistente al aceite y la gasolina, lo que permite una fácil limpieza. Resistencia al calor de 140°C.
[Aplicaciones]
· Conveniente para campos de alta tecnología, líneas de ensamblaje y uso doméstico. Ideal para giros rápidos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

8205-8

 
Número de Parte
8205-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Hexágono Longitud del eje L (mm) 180 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Tipo de eje Cuadrado Imán NA Eje a través NA
Reforzar NA Tipo de agarre Resina (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) 8
Longitud total(mm) 300 Peso(g) 167

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 8205-8 de la serie Destornillador hexagonal Swiss Grip.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico