(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de destornilladores de trinquete 8510R-30SET

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

8510R-30SET

 
Número de Parte
8510R-30SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Combinación Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 / Numero 3 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 4 / 8 / 5.5 / 6.25
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Cuadrado Imán NA
Tipo de agarre Resina Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 0.6 / 0.8 / 1 / 1.2 (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) 5 / 4 / 6 / 2.5 / 3
Establecer contenido Twister Ratchet Driver Short 8510R-30, Flathead Bit C6-135-2/3/4/5, Phillips Bit C6-190-1/2/3, Pozidriv Bit C6-192-1/2/3, Hex Bit C6- 210-2.5/3/4/5/6, broca hexalobular C6-400-10/15/20/25/30 Peso(g) 633 Características El destornillador de trinquete PB SWISS TOOLS es ideal para apretar o aflojar rápidamente. Se usa en combinación con la broca de la serie C6 (1/4 "HEX). Este producto puede operar en sentido horario y antihorario, así como en una posición fija. El cambio de dirección de rotación se puede hacer con una mano.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 8510R-30SET de la serie Juego de destornilladores de trinquete 8510R-30SET.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico