(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Destornillador de trinquete 8510R-30

Destornillador de trinquete 8510R-30
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los destornilladores de trinquete PB SWISS TOOLS son ideales para trabajos de apriete o aflojamiento rápidos.
· Se utiliza en combinación con la serie C6 (1/4 "hex.).
· Se puede cambiar entre las posiciones en sentido horario, antihorario y fijo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

8510R-30

Número de Parte
8510R-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de agarre Resina Longitud total(mm) 158
Peso(g) 181 Número de engranajes 24 Características Se puede cambiar entre las posiciones en sentido horario, antihorario y fijo. El sentido de rotación se puede cambiar con una mano. Cuenta con 24 engranajes.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 8510R-30 de la serie Destornillador de trinquete 8510R-30.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico