(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Juego de destornilladores de precisión de repuesto

Juego de destornilladores de precisión de repuesto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juego de destornilladores de precisión de repuesto
  • Juego de destornilladores de precisión de repuesto
  • Juego de destornilladores de precisión de repuesto
  • Descuento por volumen

Juego de destornilladores de precisión intercambiables.

[Caracteristicas]
· Estuche enrollable incluido.
· Longitud de la hoja: 120 mm.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

513CN

 
Número de Parte
513CN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Combinación Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 00 / Número 0 Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto
Tipo de eje Redondo Imán NA Tipo de agarre Resina
(Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) 2.5 / 3 / 1.5 / 2 Establecer contenido Mango, hoja: (-) 00 x (+) 00, (-) 0 x (+) 0, hexagonal 1.5 x 2 mm / 2.5 x 3 mm, hexalobular T6 × 7/T8 × 9 Suplemento Con 5 cuchillas (10 tamaños), longitud de la cuchilla: 120 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 513CN de la serie Juego de destornilladores de precisión de repuesto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico