(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juego de destornilladores fuertes de repuesto

Juego de destornilladores fuertes de repuesto
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La junta es de tipo plegable que se puede usar en línea recta en giro rápido y doblada 90 ° cuando se sujeta con fuerza.
· El agarre está hecho de CAB (butirato de acetato de celulosa) que contiene plantas naturales o materiales a base de algodón.
· El agarre es fácil para la piel, ideal para agarrar, resistente a los golpes y fácil de mantener.
· PB fabrica los mangos sin el uso de cadmio, utilizando un único material reciclable para lograr una producción respetuosa con el medio ambiente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

225

 
Número de Parte
225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Combinación Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 8 / 6.5 / 10 / 13 Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto
Tipo de eje Redondo Imán NA Tipo de agarre Resina
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 1 / 1.2 / 1.6 / 2 Establecer contenido Mango de repuesto fuerte, reemplazo de cabeza plana fuerte, menos 6.5 x 1, 8 x 1.2, 10 x 1.6, 13 × 2 mm, hexágono, 4, 5, 6, 8 mm Viene con una caja enrollable hecha de cuero de ingeniería Peso(g) 690
Características El agarre está hecho de CAB (butirato de acetato de celulosa) que contiene materiales naturales nacidos de la madera y el algodón. El agarre es suave con la piel, ideal para agarrar, excelente en resistencia al impacto y fácil de mantener. PB fabrica las manijas sin el uso de cadmio, utilizando un solo material reciclable para lograr una producción respetuosa con el medio ambiente.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 225 de la serie Juego de destornilladores fuertes de repuesto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico