(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hojas de destornillador de repuesto (Phillips)

Hojas de destornillador de repuesto (Phillips)
  • Descuento por volumen

Destornillador Phillips serie 215. Se puede combinar y usar con mangos de 215 A, 7215AG u 8215 A para los destornilladores de repuesto.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

215F-2

Número de Parte
215F-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+) Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 Longitud del eje L (mm) 120
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán NA
Longitud total(mm) 200 Peso(g) 42 Suplemento Se puede combinar y usar con mangos de 215 A, 7215AG u 8215 A para los destornilladores de repuesto.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 215F-2 de la serie Hojas de destornillador de repuesto (Phillips).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico