(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Hojas de destornillador de repuesto (cabeza plana)

Hojas de destornillador de repuesto (cabeza plana)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Destornillador de punta plana serie 215.
· Se puede combinar y usar con mangos de 215 A, 7215AG u 8215 A para los destornilladores de repuesto.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

215C-2

 
Número de Parte
215C-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 4 Longitud del eje L (mm) 90
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán NA
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 0.6 Longitud total(mm) 170 Peso(g) 28
Suplemento Se puede combinar y usar con mangos de 215 A, 7215AG u 8215 A para los destornilladores de repuesto.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 215C-2 de la serie Hojas de destornillador de repuesto (cabeza plana).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico