(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Destornillador hexagonal con mango cruzado

Destornillador hexagonal con mango cruzado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Destornillador hexagonal con mango cruzado
  • Destornillador hexagonal con mango cruzado
  • Descuento por volumen

· Modelo: forma de T
· Modelo de punta: Tipo estándar
· Conjunto/artículo único: Objeto unico

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
207-4.5
207-5.5
207-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Longitud total (talla L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Tipo T Modelo de punta Tipo estándar Artículo único / conjunto Objeto unico
Longitud axial L(mm) 80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico