(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rueda para pulir óxido de aluminio

Rueda para pulir óxido de aluminio
  • Descuento por volumen

La rueda para el pulido con óxido de aluminio es ideal para aplicaciones de limpieza, desbarbado, eliminación de óxido y rectificado con casi todos los metales, incluido el acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

500

Número de Parte
500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Diámetro externo(mm) 25.4 Diámetro del eje(mm) 3.2
Número contenido en un paquete 1 Aplicaciones detalladas Limpieza y desbarbado de metales, eliminación de óxido y rectificado. Herramienta DERMEL utilizable Todas las herramientas rotativas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 500 de la serie Rueda para pulir óxido de aluminio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico