(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de carburo de borde incorporado

Cortador de carburo de borde incorporado
  • Descuento por volumen

El cortador de carburo de dientes estructurados es una cuchilla de corte afilada y de alta velocidad para cortar materiales grandes como fibra de vidrio, madera, plástico, resina epoxi, caucho, madera contrachapada, aglomerado, baldosas de cerámica, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

9934

Número de Parte
9934
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto diámetro del mango 3 mm Número contenido en un paquete 1 Diámetro del eje(mm) 3.2
Diámetro externo(mm) 7.9 Aplicación Corte de materiales grandes (para corte de alta velocidad) Herramienta DREMEL utilizable(rpm) Todas las herramientas rotativas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 9934 de la serie Cortador de carburo de borde incorporado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico