(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Las ruedas de carburo de silicio están diseñadas para piedra, vidrio, cerámica, porcelana y metales no ferrosos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
84922N
Tipo | Piedra de amolar | Diámetro del eje(mm) | 3.2 | Diámetro externo(mm) | 4.8 |
---|---|---|---|---|---|
Número contenido en un paquete(pieza) | 2 | Aplicación | Rectificado de piedra / vidrio / metal no ferroso | Herramienta DERMEL utilizable | Todas las herramientas rotativas |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 84922N de la serie Puntas montadas - broca cilíndrica redondeada, carburo de silicio.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente