(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves hexagonales largas (pulgadas)

Juego de llaves hexagonales largas (pulgadas)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Soporte incluido.
· Paquete incluido con la serie CN.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
214H
214H-12
214ZH-12CN
214ZHCN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(Pulgada)
Paquete Establecer contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32NA214-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/20 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64NA214-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/20 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64Disponible214-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32Disponible214-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Tipo estándar Artículo único / conjunto Establecer producto
Accesorio Titular incluido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico