(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de forma de flauta: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice débil (15 a 25°)
· Disponibilidad de hoja base: Incluido
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Tipo de material de herramienta: Acero aleado de alta velocidad
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Material de trabajo | Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina | Tipo de forma de hoja | Cuadrado | Tipo de material de herramienta | Aleación de carburo |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación de mecanizado | Lado / Ranura | Revestimiento | Sin recubrimiento | Ángulo de torsión (θ) | Torsión débil (15 a 25 °) |
Base Blade Y/N | Disponible | Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) | +0.1~0 | Ángulo de torsión (θ) | 25 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente