(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

TAL2, 2 flautas, fresa de aluminio Alumik 2000 AH10

TAL2, 2 flautas, fresa de aluminio Alumik 2000 AH10
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: Esquina filosa
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TAL2140K
TAL2150K
TAL2160K
TAL2170K
TAL2180K
TAL2190K
TAL2200K
TAL2210K
TAL2220K
TAL2230K
TAL2240K
TAL2250K
TAL2260K
TAL2270K
TAL2280K
TAL2290K
TAL2300K
TAL2310K
TAL2320K
TAL2330K
TAL2340K
TAL2350K
TAL2360K
TAL2370K
TAL2380K
TAL2400K
TAL2410K
TAL2420K
TAL2430K
TAL2440K
TAL2450K
TAL2460K
TAL2480K
TAL2500K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Forma del cuello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14251695A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15251695A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16251695B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

173220115A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

183220115A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

193220115A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203220115B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

213220115C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

223220115C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234025140A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

244025140A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

254025140B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

264025140C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

274025140C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

284025140C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

295032150A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

305032150A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

315032150A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

325032150B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

335032150C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

345032150C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

355032150C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

365032150C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

375032150C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

385032150C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

405032150C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

415032150C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

425032150C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

436032160C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

446032160C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

456032160C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466032160C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

486032160C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

506032160C

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Lado / Ranura / Avellanado Forma de punta de cuchilla Ángulo de pin
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.05

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico