(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave Allen en forma de T (cerrojo / mango de hierro)

Llave Allen en forma de T (cerrojo / mango de hierro)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Coloque el anillo incrustado en la cabeza cónica que sujeta firmemente el perno de la tapa, y puede insertar el perno en el orificio del tornillo deseado con una sola mano, para facilitar el trabajo de intercambio de pernos en lugares profundos y espacios.
[Aplicaciones]
· Para apretar los tornillos de cabeza hexagonal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BCTT-6
BCTT-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de dimensión plana
(mm)
Longitud total (dimensión L)
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6250160396-5449328.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8300180396-5457527.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo T Tipo de punta Bolígrafo Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Características El anillo de ajuste incrustado en la cabeza cónica sujeta el perno de la tapa firmemente, y puede insertar el perno en el orificio del tornillo deseado con una sola mano, para facilitar el trabajo de intercambio de pernos en lugares profundos y espacios.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico