(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave Allen (13 piezas por juego, tamaño en pulgadas)【13 piezas por paquete】

Llave Allen (13 piezas por juego, tamaño en pulgadas)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El soporte de la puerta no se encuentra con la resistencia de la llave o el soporte, por lo que la extracción y el reemplazo son fáciles. Después de su uso, la llave volverá a su posición original simplemente cerrando la puerta.
· Está diseñado para profesionales con el fin de superar los estándares ISO y JIS.
[Aplicaciones]
· Para apretar los tornillos de cabeza hexagonal.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RS-13ZD

Número de Parte
RS-13ZD
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

13 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Tipo estándar Ancho a través de dimensión plana(Pulgada) 0.05 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 7/64 / 9/64 / 7/32
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Establecer contenido 0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 Establecer contenido(pieza) 13
Trusco Code 360-4641 Características El soporte de la puerta se puede conectar / desconectar fácilmente de la puerta sin resistencia de la llave y el soporte. Después del uso, la llave puede volver a su posición original simplemente cerrando la puerta. Accesorio Soporte
Masa(g / set) 321

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RS-13ZD de la serie Llave Allen (13 piezas por juego, tamaño en pulgadas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico