(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave Allen (7 piezas por juego)【7 piezas por paquete】

Llave Allen (7 piezas por juego)
  • Descuento por volumen

· Modelo: llave hexagonal en forma de L
· Modelo de punta: Tipo estándar
· Tamaño del ancho de dos lados (mm): 0.89
· Conjunto/artículo único: Establecer producto
· Establecer contenido: 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M-7M

Número de Parte
M-7M
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

7 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Tipo estándar Ancho a través de dimensión plana(mm) 2 / 3 / 1.5 / 2.5 / 1.27 / 0.71 / 0.89
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Establecer contenido 0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3 Establecer contenido(pieza) 7
Trusco Code 396-5465 Características Un micro set adecuado para trabajos detallados. Está diseñado para profesionales con el fin de superar los estándares ISO y JIS. Masa(g / set) 18.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M-7M de la serie Llave Allen (7 piezas por juego).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico