(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Está diseñado para profesionales con el fin de superar los estándares ISO y JIS.
· El soporte es compacto con 2 niveles. La parte superior se abre para una fácil inserción y extracción. Al extraer el pasador de conexión, las partes superior e inferior se pueden usar por separado para un transporte conveniente.
[Aplicaciones]
· Para apretar los tornillos de cabeza hexagonal.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
LHS-9N
Tipo | Llave hexagonal en forma de L | Tipo de punta | Tipo estándar | Ancho a través de dimensión plana(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Clasificación de producto / conjunto único | Establecer producto | Tipo de detalles | Tipo de soporte de 2 etapas | Establecer contenido | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 |
Establecer contenido(pieza) | 9 | Trusco Code | 401-2569 | Características | El soporte es compacto con 2 capas. La parte superior se abre para facilitar su colocación y extracción. La parte superior y la parte inferior se pueden usar por separado para facilitar el transporte, tirando del pasador de conexión. |
Masa(g / set) | 432 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LHS-9N de la serie Juego de llaves hexagonales extralargas en forma de L con soporte de doble capa: juego de 9 piezas, de 1,5 mm a 10 mm.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente