(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves hexagonales en forma de L: disponible en juegos de 7 o 9 piezas, de 1,5 mm a 1 mm

Juego de llaves hexagonales en forma de L: disponible en juegos de 7 o 9 piezas, de 1,5 mm a 1 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • RS-9D
  • RS-7D
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El soporte de la puerta no se encuentra con la resistencia de la llave o el soporte, por lo que la extracción y el reemplazo son fáciles. Después de su uso, la llave volverá a su posición original simplemente cerrando la puerta.
· Está diseñado para profesionales con el fin de superar los estándares ISO y JIS.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RS-7D

 
Número de Parte
RS-7D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Tipo estándar Ancho a través de dimensión plana(mm) 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.5 / 2.5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de detalles Tipo de soporte de puerta Establecer contenido 1.5、2、2.5、3、4、5、6
Establecer contenido(pieza) 7 Trusco Code 401-2607 Características El soporte de la puerta se puede conectar / desconectar fácilmente de la puerta sin resistencia de la llave y el soporte. Después del uso, la llave puede volver a su posición original simplemente cerrando la puerta.
Accesorio Soporte Masa(g / set) 94.0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RS-7D de la serie Juego de llaves hexagonales en forma de L: disponible en juegos de 7 o 9 piezas, de 1,5 mm a 1 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico