(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Llave Allen (Tapered Head®, extra larga, 9 piezas por juego, tamaño en pulgadas)【9 piezas por paquete】

Llave Allen (Tapered Head®, extra larga, 9 piezas por juego, tamaño en pulgadas)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La durabilidad y la resistencia al desgaste se mejoran aún más para que el Taper Head® pueda usarse para el apriete final. La resistencia a la torsión es de 10% a 20% más alta que el punto de bola convencional, y especialmente efectiva cuando se usa en una inclinación (0 a 20 °).
· El soporte de la puerta no se encuentra con la resistencia de la llave o el soporte, por lo que la extracción y el reemplazo son fáciles. Después de su uso, la llave volverá a su posición original simplemente cerrando la puerta.
[Aplicaciones]
· Para apretar los tornillos de cabeza hexagonal.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TEL-S9ZD

 
Número de Parte
TEL-S9ZD
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

9 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Bolígrafo Ancho a través de dimensión plana(Pulgada) 1/16 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/8
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Establecer contenido 1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8 Establecer contenido(pieza) 9
Trusco Code 360-5485 Características La amortiguación y la resistencia al desgaste se mejoran aún más para que se pueda usar un Taper Head® para el apriete principal. La resistencia a la torsión es 10% a 20% más alta que el punto de bola convencional y es especialmente efectiva cuando se usa en una inclinación (0 a 20 °). El soporte de la puerta se puede conectar / desconectar fácilmente de la puerta sin resistencia de la llave y el soporte. Después del uso, la llave puede volver a su posición original simplemente cerrando la puerta. Accesorio Soporte
Masa(g / set) 430

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TEL-S9ZD de la serie Llave Allen (Tapered Head®, extra larga, 9 piezas por juego, tamaño en pulgadas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico