(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave Allen (colector de pernos, Tapered Head®, extralargo)【9 piezas por paquete】

Llave Allen (colector de pernos, Tapered Head®, extralargo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El soporte es compacto con 2 niveles. La parte superior se abre para una fácil inserción y extracción. Al extraer el pasador de conexión, las partes superior e inferior se pueden usar por separado para un transporte conveniente.
· Coloque el anillo incrustado en el perno de la tapa Taper Head® firmemente, y puede insertar el perno en el orificio del tornillo deseado con una sola mano, para facilitar el trabajo de intercambio de pernos en lugares profundos y espacios. (2,5 mm o más)
[Aplicaciones]
· Para apretar los tornillos de cabeza hexagonal.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BCT-S9

 
Número de Parte
BCT-S9
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

9 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Bolígrafo Ancho a través de dimensión plana(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Establecer contenido 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Establecer contenido(pieza) 9
Trusco Code 360-1463 Características El soporte es compacto con 2 capas. La parte superior se abre para facilitar su colocación y extracción. La parte superior y la parte inferior se pueden usar por separado para facilitar el transporte, tirando del pasador de conexión. Accesorio Soporte
Masa(g / set) 428

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BCT-S9 de la serie Llave Allen (colector de pernos, Tapered Head®, extralargo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico