(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves hexagonales en forma de L Tapered head®: disponible en juegos de 7 o 9 piezas【1-7 piezas por paquete】

Juego de llaves hexagonales en forma de L Tapered head®: disponible en juegos de 7 o 9 piezas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La durabilidad y la resistencia al desgaste se mejoran aún más para que el Taper Head® pueda usarse para el apriete final. La resistencia a la torsión es de 10% a 20% más alta que el punto de bola convencional, y especialmente efectiva cuando se usa en una inclinación (0 a 20 °).
· El soporte de la puerta no se encuentra con la resistencia de la llave o el soporte, por lo que la extracción y el reemplazo son fáciles. Después de su uso, la llave volverá a su posición original simplemente cerrando la puerta.
[Aplicaciones]
· Para apretar los tornillos de cabeza hexagonal.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TS-7SD
TS-9D
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de dimensión plana
(mm)
Establecer contenido Establecer contenido
(pieza)
Trusco Code Masa
(g / set)

7 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 61.5、2、2.5、3、4、5、67360-570193
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 101.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109360-5710279

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Bolígrafo Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto
Características El soporte de la puerta se puede conectar / desconectar fácilmente de la puerta sin resistencia de la llave y el soporte. Después del uso, la llave puede volver a su posición original simplemente cerrando la puerta. Accesorio Soporte

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico