(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

TAC2 Long 2-Flauta A Fresa de corte MA

TAC2 Long 2-Flauta A Fresa de corte MA
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado de cuello largo
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Diámetro de la flauta D (F): 22

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TAC2220060M

Número de Parte
TAC2220060M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la cuchilla (D)(φ) 22 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Longitud de la hoja (ℓ)(mm) 60
Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado de cuello largo Revestimiento Sin recubrimiento
Diámetro del vástago (d)(mm) 25 Longitud total (L)(mm) 130 Aplicación de mecanizado Lado / Ranura / Avellanado
Forma de punta de cuchilla Con tierra Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Forma del cuello A
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.05

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TAC2220060M de la serie TAC2 Long 2-Flauta A Fresa de corte MA.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico