(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

TAC2, 2 flautas, fresa de corte A-Cut MA

TAC2, 2 flautas, fresa de corte A-Cut MA
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: superficie C
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TAC2100M
TAC2110M
TAC2120M
TAC2130M
TAC2140M
TAC2150M
TAC2160M
TAC2170M
TAC2180M
TAC2190M
TAC2200M
TAC2210M
TAC2220M
TAC2230M
TAC2240M
TAC2250M
TAC2260M
TAC2270M
TAC2280M
TAC2290M
TAC2300M
TAC2310M
TAC2320M
TAC2330M
TAC2340M
TAC2350M
TAC2360M
TAC2370M
TAC2380M
TAC2390M
TAC2400-1M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Forma del cuello
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10201270A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11201270A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12201270B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13251680A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14251680A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15251680A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16301685B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17302090A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18302095A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19302095A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20302095B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21302095C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

223025100A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234025110A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

244025110A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

254025110B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

264025110C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

275025120C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

285025120C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

295025120C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

305032130A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

315032130A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

325032130B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

335032130C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

345032130C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

355032130C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

365032130C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

375032130C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

385032130C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

395032130C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

405032130C

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Lado / Ranura / Avellanado Forma de punta de cuchilla Tierra / Anti-Chipping C Face Attached
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.05

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico