(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Olla de soldadura

Olla de soldadura
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: tanque de soldadura
· Temperatura de control°C: 270 a 530
· Dimensión del tanque: profundidad (mm): 34
· Dimensión del tanque: altura (mm): 32
· Fuente de alimentación (v): AC100

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

POT-28C

 
Número de Parte
POT-28C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 unidad

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Baño de soldadura Temperatura controlada (° C) 270 a 530 Ancho(mm) 90
Profundidad(mm) 150 Altura(mm) 89 El consumo de energía(W) 130
Dimensión del tanque: ancho(mm) 34 Dimensión del tanque: profundidad(mm) 34 Dimensión del tanque: altura(mm) 32
Fuente de alimentación(V) AC100 Trusco Code 407-2561 Características Es una olla de soldadura resistente a la erosión. La temperatura se puede ajustar libremente con un dial que permite el funcionamiento en las condiciones más adecuadas. Una lámpara LED se enciende cuando el calentador está energizado.
Aplicación Soldadura preliminar para cables conductores. Masa(g) 800 Cable de alimentación 1,3 m
Cantidad de soldadura fundida 0,3 kg Cantidad de contenido 1 unidad

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo POT-28C de la serie Olla de soldadura.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico