(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Consumo de energía del soldador de cerámica (W) 15/20

Consumo de energía del soldador de cerámica (W) 15/20

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: soldador electrico
· Admite soldadura sin plomo: x
· Fuente de alimentación (v): AC100
· Punta de cautín accesoria: CS-20/30RT-SB
· Longitud total (mm): 188

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CS-21
CS-31
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Temperatura máxima (° C) El consumo de energía
(W)
Trusco Code Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38015364-21781 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42020364-21861 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soldador eléctrico Soldadura sin plomo compatible × Longitud total(mm) 188
Fuente de alimentación(V) AC100 Punta de soldador accesorio CS-20/30RT-SB Características Cuenta con una punta afilada que permite un trabajo preciso.
Masa(g) 43 Cable 1,5 m Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico