(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Consumo de energía del soldador de cerámica (W) 22/30

Consumo de energía del soldador de cerámica (W) 22/30

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: soldador electrico
· Admite soldadura sin plomo: x
· Fuente de alimentación (v): AC100
· Punta de cautín accesoria: PX-60RT-SB
· Longitud total (mm): 205

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CXR-31
CXR-41
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Temperatura máxima (° C) El consumo de energía
(W)
Trusco Code Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42022364-21941 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

47030364-22081 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soldador eléctrico Soldadura sin plomo compatible × Longitud total(mm) 205
Fuente de alimentación(V) AC100 Punta de soldador accesorio PX-60RT-SB Características Modelo pequeño, ligero y de alto rendimiento centrado en la trabajabilidad. Fácil reemplazo del calentador con su calentador tipo conector. Su punta de soldador es de cromo duro.
Masa(g) 60 Cable 1,5 m Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico