(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta de repuesto para soldador con control de temperatura de doble puerto RX-85

Punta de repuesto para soldador con control de temperatura de doble puerto RX-85
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Punta para soldador
· Admite soldadura sin plomo: ○
· Llana conformadora: RX-85GAS
· Masa (sol): 18
· Especificación: Calentador de tipo integrado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RX-85HRT-5D
RX-85HRT-7BC
RX-85HRT-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nombre de la punta del soldador Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

W5.0 mm1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

ø7.0 mm1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R0.6 mm1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Puntas de llana para soldadores Soldadura sin plomo compatible Paleta conforme RX-85GAS
Masa(g) 18 Especificaciones Calentador de tipo integrado Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico