(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punta de repuesto para soldador con control de temperatura de doble puerto RX-80

Punta de repuesto para soldador con control de temperatura de doble puerto RX-80
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Punta para soldador
· Admite soldadura sin plomo: ○
· Llana conformadora: RX-80GAS
· Masa (sol): 7
· Especificación: Calentador de tipo integrado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RX-80HRT-0.8D
RX-80HRT-4.5K
RX-80HRT-5.4D
RX-80HRT-B
RX-80HRT-BM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nombre de la punta del soldador Trusco Code Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

W0.8 mm305-97661 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de cuchillo305-97741 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

W5.4 mm305-97821 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R0.3 mm305-97401 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R0.3 mm305-97581 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Puntas de llana para soldadores Soldadura sin plomo compatible Paleta conforme RX-80GAS
Masa(g) 7 Especificaciones Calentador de tipo integrado Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico