(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Amoladora de goma

Amoladora de goma
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 180
· Conjunto/artículo único: Productos envasados
· Forma: tipo palo
· Horizontal (mm): 10
· Número con paquetes (Libro): 3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NO.5802
NO.5806
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rugosidad del grano Tamaño de partícula
(#)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Gruesa46
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Fino320

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 180 Artículo único / conjunto Bienes embalados A Tipo de palo
Horizontal(mm) 10 Numero con packs(Libro) 3 Material SW, caucho
Herramienta utilizada Herramienta práctica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico