(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Diámetro del eje (mm): 3
· Velocidad máxima de rotación utilizada (min?1): 10000
· Escribe: lima rotativa
· Tamaño de partícula (#): 3000
· Solicitud: Pulido
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
NO.H-143 |
NO.H-144 |
NO.H-146 |
Cargando…
Diámetro del eje(mm) | 3 | Velocidad máxima de rotación utilizada(min⁻1) | 10000 | Tipo de detalles | Archivo rotativo |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de partícula(#) | 3000 | Aplicación | Pulido | Numero con packs(Libro) | 5 |
Material | Acero al carbono para herramientas | Herramienta utilizada | Taladro eléctrico |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente