(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Corte de piedra de afilar (para no ferrosos)

Corte de piedra de afilar (para no ferrosos)
  • Descuento por volumen

· Tamaño de partícula (#): 100
· Diámetro mayor (mm): 75
· Grosor (mm): 13
· Diámetro del agujero (mm): 12.7
· Escribe: Piedra de moler

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.3223

Número de Parte
NO.3223
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño de partícula(#) 100 Diámetro mayor(mm) 75 Espesor(mm) 13
Diámetro del agujero(mm) 12.7 Tipo de detalles Piedra de moler Velocidad máxima de rotación utilizada(min⁻1) 6500
Forma detallada Tipo de rueda Material abrasivo GC Herramienta utilizada Amoladora manual, taladro eléctrico, perforadora, amoladora de doble cabezal
Aplicación Pulido

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.3223 de la serie Corte de piedra de afilar (para no ferrosos).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico