(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cortador de taladro de diamante

Cortador de taladro de diamante
  • Descuento por volumen

· Escribe: Solapa con eje
· Grosor (mm): 1
· Diámetro del eje (mm): 6
· Tamaño de partícula (#): 180
· Diámetro del orificio del tornillo (mm): 6

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NO.3001
NO.3002
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

75

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Solapa con eje Espesor(mm) 1 Diámetro del eje(mm) 6
Tamaño de partícula(#) 180 Diámetro del orificio del tornillo(mm) 6 Longitud del eje(mm) 30
Velocidad máxima de rotación utilizada(min⁻1) 3000 Aplicación Corte de vidrio, piedra Herramienta utilizada Taladro eléctrico
Material (Diamante)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico