(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Assab 17, bit completo, bit plano (tamaño milimétrico)

Assab 17, bit completo, bit plano (tamaño milimétrico)
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Broca de herramienta completa
· Material: Cobalto HSS
· piezas/Caja. (ordenador personal.): —
· Característica 1: Realiza un enfriamiento y revenido cuidadosos utilizando acero puro sueco de alta velocidad como material.
· Función 2: Tiene una estructura compuesta por una disposición uniforme de partículas extremadamente finas, por lo que exhibe una dureza extremadamente alta (HRC 68-69) y un rendimiento de corte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ASSAB17-HM-3-12-90
ASSAB17-HM-3-12-150
ASSAB17-HM-3-12-200
ASSAB17-HM-3-16-200
ASSAB17-HM-3-20-200
ASSAB17-HM-4-10-100
ASSAB17-HM-4-12-200
ASSAB17-HM-4-16-160
ASSAB17-HM-4-16-200
ASSAB17-HM-4-20-200
ASSAB17-HM-5-12-200
ASSAB17-HM-5-16-200
ASSAB17-HM-5-18-200
ASSAB17-HM-5-20-200
ASSAB17-HM-6-8-70
ASSAB17-HM-6-10-200
ASSAB17-HM-6-12-200
ASSAB17-HM-6-14-140
ASSAB17-HM-6-16-200
ASSAB17-HM-6-18-140
ASSAB17-HM-6-20-200
ASSAB17-HM-6-25-200
ASSAB17-HM-8-12-160
ASSAB17-HM-8-12-200
ASSAB17-HM-8-16-200
ASSAB17-HM-8-20-200
ASSAB17-HM-10-12-200
ASSAB17-HM-10-14-200
ASSAB17-HM-10-16-200
ASSAB17-HM-10-20-200
ASSAB17-HM-10-25-200
ASSAB17-HM-12-16-200
ASSAB17-HM-12-20-200
ASSAB17-HM-12-25-200
ASSAB17-HM-12-30-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Longitud total
(mm)
Altura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

39012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

315012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

320012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

320016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

320020
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

410010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

420012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

416016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

420016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

420020
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

520012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

520016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

520018
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

520020
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6708
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

620010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

620012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

614014
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

620016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

614018
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

620020
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

620025
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

816012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

820012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

820016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

820020
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020014
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020020
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020025
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1220016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1220020
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1220025
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1220030

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Bit de corte terminado Material Cobalt HSS piezas / caja.(ordenador personal.) -
Características 1 Realiza un temple y revenido cuidadoso utilizando acero puro sueco de alta velocidad como material. Características 2 Tiene una estructura compuesta de una disposición uniforme de partículas extremadamente finas, por lo tanto, presenta una dureza extremadamente alta (HRC 68-69) y un rendimiento de corte. Características 3 Fiabilidad y resultados en los últimos 60 años. Es ampliamente utilizado como una broca de corte final de alta calidad ejemplar.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico