(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Assab 17, bit completo, bit cuadrado (tamaño milimétrico)

Assab 17, bit completo, bit cuadrado (tamaño milimétrico)
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Broca de herramienta completa
· Material: Cobalto HSS
· piezas/Caja. (ordenador personal.): —
· Característica 1: Realiza un enfriamiento y revenido cuidadosos utilizando acero puro sueco de alta velocidad como material.
· Función 2: Tiene una estructura compuesta por una disposición uniforme de partículas extremadamente finas, por lo que exhibe una dureza extremadamente alta (HRC 68-69) y un rendimiento de corte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ASSAB17-KM-6-63

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

tipo de productoBit de corte terminadoAncho(mm)6
MaterialCobalt HSSLongitud total(mm)63
Altura(mm)6piezas / caja.(ordenador personal.)-
Características 1Realiza un temple y revenido cuidadoso utilizando acero puro sueco de alta velocidad como material.Características 2Tiene una estructura compuesta de una disposición uniforme de partículas extremadamente finas, por lo tanto, presenta una dureza extremadamente alta (HRC 68-69) y un rendimiento de corte.
Características 3Fiabilidad y resultados en los últimos 60 años. Es ampliamente utilizado como una broca de corte final de alta calidad ejemplar. - -
Número de Parte
ASSAB17-KM-6-63
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

tipo de producto Bit de corte terminado Ancho(mm) 6 Material Cobalt HSS
Longitud total(mm) 63 Altura(mm) 6 piezas / caja.(ordenador personal.) -
Características 1 Realiza un temple y revenido cuidadoso utilizando acero puro sueco de alta velocidad como material. Características 2 Tiene una estructura compuesta de una disposición uniforme de partículas extremadamente finas, por lo tanto, presenta una dureza extremadamente alta (HRC 68-69) y un rendimiento de corte. Características 3 Fiabilidad y resultados en los últimos 60 años. Es ampliamente utilizado como una broca de corte final de alta calidad ejemplar.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ASSAB17-KM-6-63 de la serie Assab 17, bit completo, bit cuadrado (tamaño milimétrico).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico