(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Varillas de soldadura TIG para acero blando a acero de grado 550 MPa TG-S50

Varillas de soldadura TIG para acero blando a acero de grado 550 MPa TG-S50
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Varilla de soldadura
· Estándar JIS: Z3316 W 49 A 3U 16 (Anteriormente YGT50)
· Estándar AWS: A5.18 ER70S-G
· Masa (sol): 5000
· Material tipo compatible: Para acero dulce hasta acero de clase 490 MPa, acero tratado con aluminio

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TG-S50-1.2-5
TG-S50-1.6-5
TG-S50-2-5
TG-S50-3.2-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la varilla
(mm)
Todas las posiciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.250~200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.660~220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

280~240
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.2150~300

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Varilla de soldadura Norma JIS Z3316 W 49 A 3U 16 (Anteriormente YGT50) Estándar de AWS A5.18 ER70S-G
Tipo de material compatible Para acero templado a acero de clase 490 MPa, acero matado de aluminio Cantidad de contenido 1 caja (5 kg) Masa(g) 5000
Aplicación y uso característico Unión a tope y soldadura de filete de energía eléctrica, electrodomésticos, maquinaria industrial, construcción naval, recipientes a presión, vehículos, etc. Excelente tenacidad a baja temperatura, y es adecuado para soldadura de onda posterior y soldadura desde cualquier posición de varias tuberías, incluido el horno atómico. . Utiliza una máquina de soldadura TIG instructiva y puede usarse para soldar gradaciones de varias capas. Tiene buen flujo de agua y es adecuado para soldar placas delgadas. Composición química del metal depositado C(%) 0.09 Composición química del metal depositado Si(%) 0.73
Composición química del metal depositado Mn(%) 1.35 Composición química del metal depositado P(%) 0.009 Composición química del metal depositado S(%) 0.010
Autorizado por la Sociedad de Clasificación de Japón NK,ABS,LR,DNV,BV,CCS Color de identificación del cable Amarillo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico