(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Higrómetro digital termo [Opsis]

Higrómetro digital termo [Opsis]
  • Descuento por volumen

Las expresiones faciales indican claramente la comodidad de la habitación. Termohigrómetro digital

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

O-230WT

Número de Parte
O-230WT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Termo higrómetro Función a prueba de goteo / impermeable NA Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -10 – 50
Rango de medición de humedad(%RH) 20-98 (para temperatura de visualización de 0-50°C) Tamaño del producto(mm) 122×95×22 Color Blanco
Código JAN 010862 Fuente de alimentación Baterías tipo AAA x 1 pieza Masa(g) 130
Características La comodidad de la habitación se puede reconocer con expresiones faciales. Higrómetro digital termo Especificaciones Confort Pantalla de 5 niveles, pantalla grande de 81 mm X 64 mm, memoria máxima / mínima automática de temperatura, memoria automática máxima / mínima de humedad, soporte, imán fuerte, orificio de gancho para colgar en la pared

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico