(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

CRC Solid Corner Cutter G2

CRC Solid Corner Cutter G2
  • Descuento por volumen

· Usar: chaflán R
· Tamaño R (mm): 1.25
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CRC0125K

Número de Parte
CRC0125K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Chaflán redondo Diámetro de herramienta (D)(mm) 8 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina
Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla Disponibilidad de cuchilla periférica NA Tipo de material de herramienta Carburo
Presencia de recubrimiento NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Tamaño R (R)(mm) 1.25
Longitud total L(mm) 60 Numero de flautas(hoja) 3 Longitud de la hoja(mm) 1.25
Diámetro del vástago (d)(mm) 8 Pequeño diámetro D1(mm) 5 R Tolerancia(mm) ±0.05

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CRC0125K de la serie CRC Solid Corner Cutter G2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico