(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Cortador angular con mango TAG G2

Cortador angular con mango TAG G2
  • Descuento por volumen

· Usar: Biselado/horizontal
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Disponibilidad de palas periféricas: Incluido
· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TAG10060K
TAG1560K
TAG2060K
TAG2545K
TAG2560K
TAG3060K
TAG3545K
TAG3560K
TAG4045K
TAG4060K
TAG5060K
TAG6060K
TAG7560K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de punto (θ) Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Longitud total L
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Longitud de la hoja
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Diámetro del cuello d1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60°10014812404246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60°156045126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60°206047129
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45°2572661610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60°25726121610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60°30726121612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45°35856102012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60°35856152012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45°4093612.52012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60°40936202012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60°50958202520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60°601098303222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60°7513210304234

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Biselado / Horizontal Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla
Disponibilidad de cuchilla periférica Disponible Tipo de material de herramienta Carburo Presencia de recubrimiento NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico