(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

PCO Plain Cutter G2

PCO Plain Cutter G2
  • Descuento por volumen

· Tolerancia a la sobredosis (mm): +1.0 to 0
· Material: Aleación de carburo, tipo K
· Diámetro del agujero (mm): ⌀ 25.4
· Material tipo Carburo K: G2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PCO50030-1K
PCO50040-1K
PCO50050-1K
PCO50060-1K
PCO50075-1K
PCO50100-1K
PCO75030-1K
PCO75040-1K
PCO75050-1K
PCO75060-1K
PCO75075-1K
PCO75100-1K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Numero de flautas
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50306
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50406
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50756
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75408
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75508
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75758
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

751008

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de carburo, tipo K Diámetro del agujero(mm) φ 25.4 Tolerancia OD(mm) +1.0~0
Material, carburo (tipo K) G2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico